注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ ADVUL-12- -P-A

156200

ロードしています..
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
68 N
ストローク
1 mm - 200 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用