ADVUL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
ADVUL
ADVUL-63- -P-A
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
クラシック
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
薄形シリンダ
ADVUL-63- -P-A
156207
Downloads
ADVUL_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
63 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1870 N
ストローク
1 mm - 300 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用