注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ ADVUL-80- -P-A

156208

ロードしています..
ピストン径
80 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
3016 N
ストローク
1 mm - 400 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用