ADVU, AEVU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
ADVU, AEVU
AEVU-12- -P-A
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
クラシック
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
薄形シリンダ
AEVU-12- -P-A
156220
Downloads
ADVU_JA.PDF
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
59 N
ストローク
1 mm - 10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側