注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ AEVU-100- -A-P-A

156269

ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
100 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
4516 N
ストローク
1 mm - 25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側