注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ AEVUZ-25- -P-A

156463

ロードしています..
機能
単動式 - プル
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
221 N
ストローク
1 mm - 25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側