ADVU, AEVU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
ADVU, AEVU
AEVUZ-63- -A-P-A
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
クラシック
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
薄形シリンダ
AEVUZ-63- -A-P-A
156487
Downloads
ADVU_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
単動式 - プル
ピストン径
63 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1679 N
ストローク
1 mm - 25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側