注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 空気圧駆動機器

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ AEVUZ-80- -A-P-A

156488

ロードしています..
機能
単動式 - プル
ピストン径
80 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
2733 N
ストローク
1 mm - 25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側