ADVU, AEVU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
ADVU, AEVU
ADVU-20-15-A-P-A
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
クラシック
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
薄形シリンダ
ADVU-20-15-A-P-A
156602
GTIN 4052568118570
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADVU_JA.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
188 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側