ADVUL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
ADVUL
ADVUL-32-20-P-A
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
クラシック
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
薄形シリンダ
ADVUL-32-20-P-A
156877
GTIN 4052568121280
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADVUL_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
20 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用