注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ ADVUL-40-5-P-A

156884

GTIN 4052568121358

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用