ADVUL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
ADVUL
ADVUL-40-80-P-A
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
空気圧駆動機器
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせ ください。
薄形シリンダ
ADVUL-40-80-P-A
156893
GTIN 4052568004422
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADVUL_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
80 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用