注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ AEVU-20-5-P-A

156940

GTIN 4052568121839

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
171 N
ストローク
5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側