ADVU, AEVU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
ADVU, AEVU
AEVU-25-10-P-A
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
クラシック
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
薄形シリンダ
AEVU-25-10-P-A
156946
GTIN 4052568121891
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADVU_JA.PDF
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
269 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側