薄形シリンダ AEVU-40-10-P-A
156956
GTIN 4052568121990
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
704 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
156956
GTIN 4052568121990