注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ AEVU-80-25-A-P-A

157017

GTIN 4052568122539

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
80 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
2902 N
ストローク
25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側