ADVU, AEVU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
ADVU, AEVU
AEVUZ-16-15-P-A
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
クラシック
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
薄形シリンダ
AEVUZ-16-15-P-A
157213
GTIN 4052568124267
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADVU_JA.PDF
ロードしています..
機能
単動式 - プル
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
81 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側