注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ AEVUZ-80-10-P-A

157244

GTIN 4052568124564

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
単動式 - プル
ピストン径
80 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
2733 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側