薄形シリンダ AEVUZ-63-10-A-P-A
157286
GTIN 4052568124953
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
単動式 - プル
ピストン径
63 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1679 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
157286
GTIN 4052568124953