FMA
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力計
FMA
FMA-50-2,5-1/4-EN
+2
パネル形圧力計
FMA-50-2,5-1/4-EN
159598
GTIN 4052568071646
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
FMA_EN.PDF
ロードしています..
取付方法
フロントパネル取付
表示範囲
0 bar - 2.5 bar
空気圧接続
G1/4
測定精度クラス
2.5