エンコーダケーブル NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V3

1599105

GTIN 4052568243159

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
Dサブ
ケーブル長
5 m