PFML
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
個別装置
PFML
PFML-90-HP3-AST
マイクロフィルタ
PFML-90-HP3-AST
1612487
GTIN 4052568263614
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PFML_JA.PDF
ロードしています..
空気清浄度等級のための標準流量
10220 l/min
周囲温度
5 °C - 60 °C
作動圧力
0 bar - 50 bar
ろ過度
0.01 µm