ソレノイドバルブ MN1H-2-1 1/2-MS
161734
GTIN 4052568129262
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
構造
ダイヤフラムバルブ
バルブ機能
2/2 シングルソレノイド, クローズド
接続装備
G1 1/2
標準公称流量(DIN 1343)
30500 l/min
流体圧力
0.5 bar - 10 bar
161734
GTIN 4052568129262