DGPL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
DGPL
DGPL-25- -PPV-A-KF-B
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
空気圧駆動機器
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
ロッドレスシリンダ
DGPL-25- -PPV-A-KF-B
161792
Downloads
DGP_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストローク
10 mm - 3000 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能 - ショックアブソーバ, 急峻な特性曲線
位置検出
近接センサ用