MA
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力計
MA
MA-50-2,5-1/4-EN
圧力計
MA-50-2,5-1/4-EN
162837
GTIN 4052568036614
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MA_EN.PDF
ロードしています..
取付方法
インライン
表示範囲
0 bar - 2.5 bar
空気圧接続
G1/4
測定精度クラス
2.5