注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 空気圧接続システム

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

エルボ CRQSL-1/4-10

162875

GTIN 4052568072766

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじR1/4
空気圧接続 2
チューブ外径10mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-15 °C - 120 °C
呼び径
6 mm