製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

06/2027 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 空気圧駆動機器

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

ISOシリンダ DNC-50-100-PPV

163387

GTIN 4052568134143

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
50 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
ストローク
100 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能