DNC
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
DNC
DNC-63-25-PPV-A
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
空気圧駆動機器
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
ISOシリンダ
DNC-63-25-PPV-A
163401
GTIN 4052568134228
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DNC_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
63 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1870 N
ストローク
25 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能