注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

ソレノイドバルブ CPE24-M2H-3GLS-3/8

163813

GTIN 4052568135690

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
2500 l/min
エア接続ポート 1
G3/8
操作方法
電動