ソレノイドコイル MSN1W-24AC/12DC
170152
GTIN 4052568037321
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気接続
3ピン - タイプA - クリップ可 - DIN EN 175301-803準拠
取付方法
クランプ - 固定クランプ付
コイル特性値
DC12V:5.0W - 24V AC:50Hz, 起動電力 7.5VA, 保持電力 5.0VA - 24V AC:60Hz, 起動電力 5.0VA, 保持電力 3.7VA
保護等級
IP65