ガイド付シリンダ DFM-16-40-P-A-KF
170911
GTIN 4052568140038
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
40 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
170911
GTIN 4052568140038