CQ
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
PQチューブ用ワンタッチコネクタ
CQ
CQ-18H-15
ユニオンストレート
CQ-18H-15
177702
GTIN 4052568038519
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CQ_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
ワンタッチスリーブ CQ-18
空気圧接続 2
パイプ/チューブ外径 15mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 15 bar
周囲温度
-25 °C - 70 °C
呼び径
12.15 mm