CQ
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
PQチューブ用ワンタッチコネクタ
CQ
CQ-3/4-22H
ストレート
CQ-3/4-22H
177711
GTIN 4052568038601
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CQ_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG3/4
空気圧接続 2
ワンタッチスリーブ CQ-22
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 15 bar
周囲温度
-25 °C - 70 °C
呼び径
17 mm