CQ
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
PQチューブ用ワンタッチコネクタ
CQ
CQH-22-QS-16
プッシュインスリーブ
CQH-22-QS-16
177723
GTIN 4052568038687
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CQ_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
ワンタッチスリーブ CQ-22
空気圧接続 2
ワンタッチスリーブ QS-16
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 15 bar
周囲温度
-25 °C - 70 °C
呼び径
11 mm