PQ-PA
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
パイプ
PQ-PA
PQ-PA-15X1,5X3000
プラスチックパイプ
PQ-PA-15X1,5X3000
177729
GTIN 4052568038700
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PQ-PA_EN.PDF
ロードしています..
外径
15 mm
内径
12 mm
材質:チューブ
PA
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 15 bar
周囲温度
-25 °C - 75 °C