PQ-AL
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
パイプ
PQ-AL
PQ-AL-15X1X3000
パイプ
PQ-AL-15X1X3000
177733
GTIN 4052568038724
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PQ-AL_EN.PDF
ロードしています..
外径
15 mm
内径
13 mm
材質:チューブ
鍛造アルミ合金
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 15 bar
周囲温度
-30 °C - 75 °C