QS
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QS
QSTF-G3/8-8
ティー
QSTF-G3/8-8
186204
GTIN 4052568040086
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QS_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG3/8
空気圧接続 2
雌ねじ G3/8 - チューブ 外径8mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
6 mm