ティー QSTF-G1/4-10

186205

GTIN 4052568040093

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG1/4
空気圧接続 2
雌ねじ G1/4 - チューブ外径10mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
7 mm