QSR
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSR
QSRL-G1/8-6
ロータリエルボ
QSRL-G1/8-6
186286
GTIN 4052568040789
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG1/8
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
周囲温度
0 °C - 60 °C
呼び径
3.1 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar