QS-V0
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QS-V0
QS-V0-G3/8-8
ストレート
QS-V0-G3/8-8
186320
GTIN 4052568041069
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG3/8
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
周囲温度
0 °C - 60 °C
呼び径
7 mm
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar