製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

12/2028 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

12/2029 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: パラレルグリッパ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

パラレルグリッパ HGPP-12-A

187867

GTIN 4052568148263

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
58 N
グリッパジョーあたりのストローク
2.5 mm
位置検出
ホールセンサ用 - 反射式センサ用
グリッパ把持力
なし