エルボ QSL-1/2-10

190661

GTIN 4052568042936

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじR1/2 - 雄ねじR1/2
空気圧接続 2
チューブ外径10mm用 - チューブ外径10mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
8.3 mm