製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 空気圧調質機器

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

サービスユニット FRC-3/4-D-7-O-MIDI

192636

GTIN 4052568152772

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
G3/4
標準公称流量(DIN 1343)
2800 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 7 bar
ろ過度
40 µm