CQ
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
PQチューブ用ワンタッチコネクタ
CQ
CQ-1-28H
ストレート
CQ-1-28H
194589
GTIN 4052568080617
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CQ_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじ G1
空気圧接続 2
ワンタッチスリーブ CQ-28
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-25 °C - 70 °C
呼び径
23 mm