注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

ソレノイドバルブ CPE10-M1BH-3GLS-M5

196848

GTIN 4052568159580

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
190 l/min
エア接続ポート 1
M5
操作方法
電動