注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

ソレノイドバルブ CPE14-M1BH-5LS-1/8

196942

GTIN 4052568160173

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
800 l/min
エア接続ポート 1
G1/8
操作方法
電動