HGPM
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
HGPM
HGPM-12-EO-G8
+2
パラレルグリッパ
HGPM-12-EO-G8
197566
GTIN 4052568160630
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HGPM_JA.PDF
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
13.5 N
グリッパジョーあたりのストローク
3 mm
位置検出
なし