DFPI
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用リニアアクチュエータ
DFPI
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-A
+2
ロッドレスシリンダ
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-A
2184841
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
100 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
4712 N
ストローク
40 mm - 990 mm
位置検出
変位エンコーダ内蔵