FMA
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力計
FMA
FMA-63-0,25-C
パネル形圧力計
FMA-63-0,25-C
225783
GTIN 4052568161125
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
FMA_EN.PDF
ロードしています..
取付方法
フロントパネル取付
表示範囲
0 bar - 0.25 bar
空気圧接続
G1/4
測定精度クラス
1.6