ピンチバルブ VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4S1-4

2931682

GTIN 4052568290900

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
構造
ピンチバルブ, 空圧作動式
バルブ機能
2/2 オープン シングルソレノイド
接続装備
DIN 32676 シリーズ A 準拠のクランプ
流量 Kv
0.7 m³/h
流体圧力
0 bar - 4 bar